Картридж QSPLKG10-6
132921
GTIN 4052568028572
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
3.3 mm