Картридж QSPKG14-1/4-U

132932

GTIN 4052568028688

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 14 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для трубки з зовнішнім Ø 1/4"
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
3.9 mm