Картридж QSPLKG14-8
132939
GTIN 4052568028718
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 14 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
4.8 mm