Картридж QSPLKG14-5/16-U

132941

GTIN 4052568028732

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 14 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для трубки з зовнішнім Ø 5/16"
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
4.8 mm