Картридж QSPLLKG18-10

132951

GTIN 4052568028831

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 18 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
6.4 mm