Картридж QSPLLKG18-3/8-U

132953

GTIN 4052568028855

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 18 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки з зовн. Ø 3/8"
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
6.2 mm