Картридж QSPK10-3
132978
GTIN 4052568028862
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
1.6 mm