Картридж QSPK10-6

132980

GTIN 4052568028886

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Картридж 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
3.7 mm