Фітинг QS-G1/8-10-I
132999
GTIN 4052568028909
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовищ а
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
5.3 mm