Фітинг QSM-M7-4-I-100
133006
GTIN 4052568028978
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M7
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколиш нього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
3.1 mm