Фітинг NPQP-D-R18-Q6-FD-P10
133043
GTIN 4052568029265
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навко лишнього середовища
-20 °C - 60 °C
Номінальний розмір
3.4 mm