Кутовий фітинг NPQP-L-R14-Q4-FD-P10
133052
GTIN 4052568029357
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температу ра навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C
Номінальний розмір
2.1 mm