Кутовий фітинг NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10
133065
GTIN 4052568029487
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C
Номінальний розмір
4.8 mm