Кутовий фітинг NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
133069
GTIN 4052568029524
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar