Кутовий фітинг NPQP-LQ-R12-Q12-FD
133070
GTIN 4052568029531
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температу ра навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C
Номінальний розмір
6.9 mm