Фітинг NPQP-D-Q8-E-FD-P10
133093
GTIN 4052568029760
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишньог о середовища
-20 °C - 60 °C
Номінальний розмір
7 mm