Фітинг NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10

133099

GTIN 4052568029821

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C
Номінальний розмір
9 mm