Кутовий фітинг NPQP-L-Q6-E-FD-P10

133106

GTIN 4052568029869

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C
Номінальний розмір
5 mm