Y-подібний фітинг NPQP-Y-Q10-Q8-FD-P10

133126

GTIN 4052568030063

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 60 °C
Номінальний розмір
6.5 mm