Фітинг NPQP-D-Q6-S10-FD-P10
133136
GTIN 4052568030162
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколи шнього середовища
-20 °C - 60 °C
Номінальний розмір
3.8 mm