Фітинг NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
133139
GTIN 4052568030193
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 12 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього с ередовища
-20 °C - 60 °C
Номінальний розмір
6.3 mm