Дросель-глушник VFFK-C-K-M5-P
133140
GTIN 4052568030209
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
Функція акустичного контролю тиску
Стандартна витрата 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 80 l/min
Пневматичний порт 1
M5
Робочий тиск
0 bar - 10 bar
Регулювальний елемент
Гвинт з накатаною головкою