Фітинг QS-1/4-10-I-50
133188
GTIN 4052568259310
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/4
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навко лишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
6.3 mm