Фітинг NPCK-C-D-G18-K6

1366257

GTIN 4052568061869

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
2.9 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 12 bar