Пневмоциліндр DSBC-63-400-PPSA-N3
1383642
GTIN 4052568232337
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
400 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні