Ніпельний фітинг CRCN-1/4-PK-4

13972

GTIN 4052568021672

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
3.2 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C