Кабель двигуна NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6

1450738

GTIN 4052568232832

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Sub-D
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
5 m