Кабель енкодера NEBM-M12W8-E-10-LE8

1451678

GTIN 4052568233037

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
10 m