Розподільник ручний VBOH-32-G38
1482679
GTIN 4052568106201
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2201 l/min
Ширина
39.5 mm
Робочий тиск
-0.95 bar - 12 bar