Фітинг NPCK-C-D-G38-K10

1489614

GTIN 4052568106225

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Номінальний розмір
6.2 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 12 bar