Роз'єм MSSD-EB

151687

GTIN 4052568010720

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
3-контактний - Бляшанка - Розетка кутова - Форма C - Відповідно до DIN EN 175301-803 - Згідно DIN EN 61984 - Прямокутний дизайн MSEB - Прямокутний дизайн MSN2
Перетин з'єднання
0.75 mm²
Ступінь захисту
IP65 - Згідно IEC 60529