Пластикова трубка PAN-8X1,25-SI
152700
GTIN 4052568031039
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
8 mm
Внутрішній Ø
5.9 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 15 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C