Пластикова трубка PAN-10X1,5-SI
152701
GTIN 4052568031046
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
10 mm
Внутрішній Ø
7 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 17 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 80 °C