Фітинг QSF-3/8-12-B
153030
GTIN 4052568031336
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Внутрішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навк олишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
11 mm