Кутовий фітинг QSL-4HL

153065

GTIN 4052568031589

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2 mm