Y-подібний фітинг QSY-1/4-10
153144
GTIN 4052568032364
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/4
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температу ра навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
7.2 mm