Y-подібний фітинг QSY-3/8-10
153145
GTIN 4052568032371
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R3/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температу ра навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
7.4 mm