Колектор QST3-1/8-6-4
153200
GTIN 4052568032845
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм - для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Кількість провідників
1
Кількість виходів
4