Колектор QST3-3/8-10-8

153202

GTIN 4052568032869

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R3/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм - для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Кількість провідників
1
Кількість виходів
4