X-подібний фітинг QSX-8
153285
GTIN 4052568033569
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишн ього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
4.7 mm