Відсічний клапан HE-3-1/4-1/4
153297
GTIN 4052568033651
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 бістабільний
Пневматичний порт 1
R1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
625.5 l/min
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Вручну