Фітинг QSM-M5-3

153302

GTIN 4052568033682

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2 mm