Фітинг QSMP-M6X0.75-4
153320
GTIN 4052568033835
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба М6х0,75
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура нав колишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2.5 mm