Фітинг QSM-4-3
153326
GTIN 4052568033897
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Темп ература навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
1.7 mm