Прохідне з'єднання QSMS-3
153375
GTIN 4052568034337
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 3 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навко лишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
1.7 mm