Кутовий поворотний фітинг QSRL-1/2-12

153418

GTIN 4052568070632

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/2
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C
Номінальний розмір
7.4 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar