Фітинг самозапірний QSMK-1/8-4

153419

GTIN 4052568034528

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
1.6 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar