Фітинг самозапірний QSK-3/8-12

153427

GTIN 4052568034603

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
6.1 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar