Кутовий самозапірний фітинг QSMKL-1/8-6

153430

GTIN 4052568034634

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
2.9 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar