Фітинг самозапірний QSK-12
153443
GTIN 4052568034764
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 80 °C
Номінальний розмір
6.2 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar